Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
FHB - Magnetic stand
Bill of material
Magnetic stand FHB.1/4
PARTNUMBER
Code
471251
DESCRIPTION
Description
FHB.1/4
DIM01
D
42 mm
DIM02
L
63.5 mm
DIM03
H
40 mm
DIM04
d3
G 1/4
DIM05
d4
10.5 mm
DIM06
l1
20 mm
DIM07
For modular system
1/4
WEIGHT
Weight
126 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Elesa+Ganter
    FH.1/4 - Flexible coolant hoses
    Elesa+Ganter
    FHJ - Threaded fittings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD