Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FHB - Magnetische Halterung
Stückliste
Magnetische Halterung FHB.1/4
PARTNUMBER
Artikelnummer
471251
DESCRIPTION
Beschreibung
FHB.1/4
DIM01
D
42 mm
DIM02
L
63.5 mm
DIM03
H
40 mm
DIM04
d3
G 1/4
DIM05
d4
10.5 mm
DIM06
l1
20 mm
DIM07
For modular system
1/4
WEIGHT
Gewicht
126 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen