Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
FHB - Manyetik stant
Malzeme listesi
Manyetik stant FHB.1/4
PARTNUMBER
Kod
471251
DESCRIPTION
Tanım
FHB.1/4
DIM01
D
42 mm
DIM02
L
63.5 mm
DIM03
H
40 mm
DIM04
d3
G 1/4
DIM05
d4
10.5 mm
DIM06
l1
20 mm
DIM07
For modular system
1/4
WEIGHT
EBR.
126 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir