Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
FHB - Podstawa magnetyczna
Lista materiałowa
Podstawa magnetyczna FHB.1/4
PARTNUMBER
Kod
471251
DESCRIPTION
Oznaczenie
FHB.1/4
DIM01
D
42 mm
DIM02
L
63.5 mm
DIM03
H
40 mm
DIM04
d3
G 1/4
DIM05
d4
10.5 mm
DIM06
l1
20 mm
DIM07
For modular system
1/4
WEIGHT
EBR.
126 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD