Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Description
FHH 200(100)W
Bill of material
FHH-20-D-R-100-N02-R-10-Z
MODEL
Model type
FHH
NBW
Nominal belt width
BW
Actual belt width
200 mm
FW
Frame width
280 mm
DU
Drive unit
MDD
Mounting direction of drive unit
ML
Machine length
cm
输入参数值: ML
Machine length
mm
cm
inch
ft
MT
Motor type
SP
Speed type
MDC
Mounting direction of controller
MO
Motor output
10 : 100W
IPS
Input power source
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型