Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK05 - High load nitrogen spring/Structure enhanced
Bill of material
FHK05-350-10
CODE
Code
FHK05
TYPE
type
Structure enhanced
MAT1
Cylinder barrel material
40Cr
MAT2
piston rod material
38Cr
SUR1
Cylinder barrel surface preparation
Blacken
SUR2
piston rod surface preparation
polishing+nitriding
USE
Use gas
N2
SPE
specification
TRIP
trip
INI
Spring force at+20°C Initial force
3600 N
TER
Spring force at+20°C Terminal force
5900 N
L
60 mm
LEN
Length after compression
50 Lmin
D
32 mm
D1
28 mm
DD
d
16 mm
C
3.5 mm
E
4.0 mm
R
1.0 mm
F
12.5 mm
G
2 mm
H
20 mm
J
0 mm
MHH
Mh
M6deep15
A
M6 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей