Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK54 - 高负载型氮气弹簧用法兰,底脚安装/底座安装/主体安装,标准型
明细表
FHK54-45
CODE
代码
FHK54
TYPE
类型
底座安装·方形
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
发黑
SPE
规格
A
70 mm
B
50.0 mm
T
20 mm
DD
d
9.0 mm
DD1
d1
15 mm
DD2
d2
9.0 mm
DD3
d3
15 mm
HH
h
14 mm
HH1
h1
12 mm
PCD
P.C.D
- mm
MOD
适用高负载型氮气弹簧型号
FHK02-500/FHK03-750/FHK05-750
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型