Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK54 - Flange for high load nitrogen spring, foot mounting/base mounting/body mounting, standard
Bill of material
FHK54-45
CODE
code
FHK54
TYPE
type
Base installation · square
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Blacken
SPE
Specifications
A
70 mm
B
50.0 mm
T
20 mm
DD
d
9.0 mm
DD1
d1
15 mm
DD2
d2
9.0 mm
DD3
d3
15 mm
HH
h
14 mm
HH1
h1
12 mm
PCD
P.C.D
- mm
MOD
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK02-500/FHK03-750/FHK05-750
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей