Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK55 - Flange for high load nitrogen spring, foot mounting/base mounting/body mounting, standard
Bill of material
FHK55-32
CODE
code
FHK55
TYPE
type
Main body installation · step shape
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Blacken
SPE
Specifications
D
32.1 mm
B
18.0 mm
C
22.0 mm
H
22.5 mm
L
90 mm
L1
9.0 mm
L2
72 mm
DD
d
8.5 mm
T
20 mm
HH
h
15 mm
MOD
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK01-170
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés