Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL36 - gas spring/Functional/Damping type/High temperature resistant type
Bill of material
FHL36-A-22060-80
CODE
Code
FHL36
TYPE
Types of
Damping type
MAT
Cylinder barrel
STKM11A
MAT1
piston rod
S20C
MAT2
Front end
Q235
SUR
Cylinder barrel
Black baking varnish
SUR1
piston rod
Hard chromium plating
SUR2
Front end A
Chrome plating
SUR3
Front end B
chrome
USE
Use gas
N2
OPE
Operating temperature
-20°C~60°C
FRO
Front Shape
SPE
specification
SPR
Spring reaction force
TRA
Travel distance
60
LMAX
Lmax
165
H
105
TOL
Tolerance range
-5/+15
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen