Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHL62 - 弹簧
明细表
FHL62-A-60-100
CODE
code
FHL62
TYPE
类型
反作用力固定型
MAT1
气缸材质
STKM11A
MAT2
活塞杆材质
S20
MAT3
前端材质
Q235
SUR1
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
SUR2
活塞杆表面处理
镀硬铬
SUR3
前端部A表面处理
镀硬铬
SUR4
前端部B表面处理
镀铬
QT
使用气体
N2
WD
使用温度
-20℃~60℃
QDXS
前端形式
XC
行程
ZDCD1
氮气反作用力(20℃)N 最大长度-5mm时
LMAX
最大长度Lmax
171
M
105 mm
A
18 mm
B
8 mm
ZL
重量(g)(参考)
140
XCPOOL
行程
60,80,100
ZDCD1POOL
氮气反作用力(20℃)N 最大长度-5mm时
100,125,150,200
ZZJT
Change the shape of the front end joint
ZZJT1
Change the shape of the piston rod end joint
ZZJT2
Change the shape of the cylinder head end joint
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型