Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHL62 - spring
Bill of material
FHL62-A-60-100
CODE
code
FHL62
TYPE
Types of
Reaction fixed type
MAT1
mat1
STKM11A
MAT2
mat2
S20
MAT3
Front end material
Q235
SUR1
Cylinder surface treatment
Baking paint (black matt)
SUR2
Piston rod surface treatment
Hard chrome plating
SUR3
Front end A surface treatment
Color zinc plating
SUR4
Front end B surface treatment
chromate treatment
QT
Using gas
N2
WD
Operating temperature
-20 ¡ã C ~ 60 ¡ã C
QDXS
Front end form
XC
stroke
ZDCD1
Nitrogen reaction force (20 ?? C) N maximum length -5 mm
LMAX
Maximum length Lmax
171
M
105 mm
A
18 mm
B
8 mm
ZL
Weight (g) (reference)
140
XCPOOL
stroke
60,80,100
ZDCD1POOL
Nitrogen reaction force (20 ?? C) N maximum length -5 mm
100,125,150,200
ZZJT
Change the shape of the front end joint
ZZJT1
Change the shape of the piston rod end joint
ZZJT2
Change the shape of the cylinder head end joint
LINK
WEBSITELINK
WEBSITELINK
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей