Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
FHN-F - Сопла
Спецификация
Сопла FHN.1/4-F
PARTNUMBER
Kод
471121
DESCRIPTION
Oписание
FHN.1/4-F
DIM01
l
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
For modular system
1/4
WEIGHT
B??
8 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре