Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
FHN-F - Nozullar
Malzeme listesi
Nozullar FHN.1/4-F
PARTNUMBER
Kod
471121
DESCRIPTION
Tanım
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
For modular system
1/4
WEIGHT
Weight
8 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir