Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
FHN-F - Nozzles
Bill of material
Nozzles FHN.1/4-F
PARTNUMBER
Code
471121
DESCRIPTION
Description
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
For modular system
1/4
WEIGHT
Weight
8 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés