Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
FHN-F - Nozzles
Bill of material
Nozzles FHN.1/4-F
PARTNUMBER
Code
471121
DESCRIPTION
Description
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
For modular system
1/4
WEIGHT
Weight
8 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)