Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FHN-F - Sprühdüsen
Stückliste
Sprühdüsen FHN.1/4-F
PARTNUMBER
Artikelnummer
471121
DESCRIPTION
Beschreibung
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
For modular system
1/4
WEIGHT
Gewicht
8 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Spraying Systems
    WindJet® Y767 - Düse
    Spraying Systems
    WindJet® AA727 - Düse
    SRD-FA
    FFJD - Nozzle-movable hose component-Hose body
    Elesa+Ganter
    FHN-P - Sprühdüsen
    Elesa+Ganter
    FHN - Sprühdüsen
    Misumi
    HJD - Hose Only (Blue)
    Misumi
    MSCNF - One-Touch Couplings-Tapped Connectors-
    Elesa+Ganter
    SFP. - Belueftungsdeckel mit Spritzschilder
    Elesa+Ganter
    FHT - Segmentschläuche
    SRD-FA
    FFAJD,FFVAD,FFAFD - pz
    norelem
    96200 - Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi
    Elesa+Ganter
    FH.1/2 - Zubehör Schmier- /Kühlmittelsysteme
    Spraying Systems
    WindJet® DAA727 - Düse
    Parker
    F3HMG5 Adapter - Gerader Aufschraubstutzen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen