Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2019/09/18より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
FHR - FHR-fixings
Bill of material
FHR01000
CODICE
Code
FHR01000
A
70 mm
B
56 mm
C
60 mm
D
46 mm
D1
9 mm
E
11.5 mm
F
27.5 mm
G
18.5 mm
H
25 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)