Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 18 сент. 2019 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
FHR - FHR-fixings
Bill of material
FHR01000
CODICE
Code
FHR01000
A
70 mm
B
56 mm
C
60 mm
D
46 mm
D1
9 mm
E
11.5 mm
F
27.5 mm
G
18.5 mm
H
25 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей