Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHS05 - 密封扣·重型门用·联动型
明细表
FHS05-45
CODE
代码
FHS05
TYPE
类型
联动型,拔插型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
SX
锁芯
有锁芯
GG
规格
mm
H
45 mm
H1
0.0 mm
H2
5 mm
W
72
W1
53 mm
WEI
参考重量
3.41 kg/pcs
BPJ
标配件
矮锁扣1套,内用推杆2个,连杆1根
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
fhs05/assem/fhs05_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型