Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHS05 - Sealing buckle/heavy-duty door/linkage type
Bill of material
FHS05-45
CODE
Code
FHS05
TYPE
type
Linkage type,Plug and play type
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface Parapretion
chromate treatment
SX
Cylinder
With lock cylinder
GG
specifications
mm
H
45 mm
H1
0.0 mm
H2
5 mm
W
72
W1
53 mm
WEI
Reference weight
3.41 kg/pcs
BPJ
Standard accessories
1 set of low lock buckles,2 internal push rods,1 connecting rod
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
fhs05/assem/fhs05_asmtpl.prj
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen