Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHS05 - Sealing buckle/heavy-duty door/linkage type
Bill of material
FHS05-45
CODE
Code
FHS05
TYPE
type
Linkage type,Plug and play type
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface Parapretion
chromate treatment
SX
Cylinder
With lock cylinder
GG
specifications
mm
H
45 mm
H1
0.0 mm
H2
5 mm
W
72
W1
53 mm
WEI
Reference weight
3.41 kg/pcs
BPJ
Standard accessories
1 set of low lock buckles,2 internal push rods,1 connecting rod
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
fhs05/assem/fhs05_asmtpl.prj
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей