Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHS65_65 - 密封扣 重型门用 双面型/可调节型
明细表
FHS65-150
CODE
代码
FHS65
TYPE
类型
可调节型,拔出型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
SPE
规格
L1
150
L2
100
L3
49
L4
25
L5
40
W1
49
W2
70
W3
16
H1
40
H2
26
TT1
t1
6
TT2
t2
2.5
P1
32
P2
50
P3
24
P4
8
M
M4
RANGE
调节范围
22~29
F
参考使用载荷F(N)
343
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.290
LINK
网站
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型