Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHS69 - 密封扣 重型门用 伸缩型
明细表
FHS69-45
CODE
代码
FHS69
TYPE1
类型1
伸缩型
TYPE2
类型2
拔插型
CYL
锁芯
有锁芯
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
SPE
规格
H
45 mm
H1
0.0 mm
H2
5 mm
W
72 mm
W1
53 mm
REF
参考重量
0.99 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型