Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHS69 - Sealed buckle heavy-duty door expansion type
Bill of material
FHS69-45
CODE
FHS69
TYPE1
type1
Telescopic type
TYPE2
type2
Plug and play type
CYL
Cylinder
With lock cylinder
MAT
material quality
ZDC
SUR
Surface Treatment
chromate treatment
SPE
specifications
H
45 mm
H1
0.0 mm
H2
5 mm
W
72 mm
W1
53 mm
REF
Reference weight
0.99 kg/pcs
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей