Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
FHV - Шаровой клапан
Спецификация
Шаровой клапан FHV.1/4-POM16
PARTNUMBER
Kод
471301
DESCRIPTION
Oписание
FHV.1/4-POM16
DIM01
D
16 mm
DIM02
l
34.5 mm
DIM03
H
31.5 mm
DIM04
d1
16 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
For modular system
1/4 mm
WEIGHT
B??
8 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре