Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
FHV - Ball valve
Bill of material
Ball valve FHV.1/4-POM16
PARTNUMBER
Code
471301
DESCRIPTION
Description
FHV.1/4-POM16
DIM01
D
16 mm
DIM02
L
34.5 mm
DIM03
H
31.5 mm
DIM04
d1
16 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
For modular system
1/4 mm
WEIGHT
Weight
8 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Elesa+Ganter
    FHJ - Threaded fittings
    Elesa+Ganter
    FHT - Hoses
    SEKISUI
    MOUNT BALL VALVE (PE Spigot)-DIN/ISO
    Misumi
    HOSTR,HOSTW,HOSTS,HOSCR,HOSCW,HOSCS,HOSYR,HOSYRW,HOSYRS,HOSXR,HOSXRW,HOSXRS,HOSZR,HOSZRW,HOSZRS - Hydraulic Hoses
    Elesa+Ganter
    FHJ-NPT - Threaded fittings
    Norgren
    6021 - Standard Ball Valve - Female/Female
    Norgren
    6151 - Stailess Steel Ball Valve - Female/Female
    Misumi
    BBFF - Ball Valves - PT Female, PF Female
    Camozzi
    Mini ball valves, ECO version - Mod. 2953
    Camozzi
    Mini ball valves, butterfly version - Mod. 2963
    Elesa+Ganter
    FHN-P - Nozzles
    Festo
    VZBM-M - ball valve
    Riegler
    Ball valves with wing lever
    Misumi
    BBCCS - Stainless Steel Ball Valves
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés