Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FHV - Kugelventil
Stückliste
Kugelventil FHV.1/4-POM16
PARTNUMBER
Artikelnummer
471301
DESCRIPTION
Beschreibung
FHV.1/4-POM16
DIM01
D
16 mm
DIM02
L
34.5 mm
DIM03
H
31.5 mm
DIM04
d1
16 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
For modular system
1/4 mm
WEIGHT
Gewicht
8 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen