Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 20m,flex.
Stückliste
HARTING 09457711153
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457711153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 20 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 20m,flex.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 771 1153
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
85
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink