Fig. 2653 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2653.prj},{NB=Fig. 2653(600400)},{DN=600},{FIGUR=2653},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{L1=800},{B1=800},{L2=790},{B2=790},{H1=100},{H2=100},{DL=695},{DLA=30},{G=145},{FG=56},{CG=89},{INFO=Klasse D400, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, Rahmen viereckig, Deckel rund, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, auf Zementrohr, mit Aushebenischen, mit Lüftungsöffnungen, rutschfeste Hexagonalnoppen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2653 - Manhole cover NORMROLL
Bill of material
Fig. 2653 600
CODE
2653-060-00
DN
600
mm
FIGUR
2653
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
L1
800
mm
B1
800
mm
L2
790
mm
B2
790
mm
H1
100
mm
H2
100
mm
DL
Cover Ø
695
mm
DLA
Cover hight
30
mm
G
Weight
145
kg
FG
Frame Weight
56
kg
CG
Cover Weight
89
kg
INFO
Info
Class D400, according to standard EN124, full cast lid, quadrangular frame, round lid, with damping insert, with rotary lock, on cement pipe, with lifted niches, with ventilation openings, non-slip hexagonal knobs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청