Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2653 - Schachtabdeckung NORMROLL
Stückliste
Fig. 2653 600
CODE
2653-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2653
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
L1
800 mm
B1
800 mm
L2
790 mm
B2
790 mm
H1
100 mm
H2
100 mm
DL
Deckel Ø
695 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
30 mm
G
Gewicht total
145 kg
FG
Gewicht Rahmen
56 kg
CG
Gewicht Deckel
89 kg
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, Rahmen viereckig, Deckel rund, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, auf Zementrohr, mit Aushebenischen, mit Lüftungsöffnungen, rutschfeste Hexagonalnoppen