Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5980 - Tapping clamp
Bill of material
Fig. 5980 65-400 181625
ARTNR
Art.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nominal Diameter
65-400 mm
R
BES
Coating
Epoxy coating
D
Ø
mm
A
200 mm
B
88 mm
C
82 mm
T
mm
W
Weight
4.05 kg
PN
16 bar
NPK
CPN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型