Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 9750 - Spindle extension with DIN
Bill of material
Fig. 9750 191040
ARTNR
Art.-Nr.
191040
LODLEVEL
LOD Level
H
Height
max. 3000 mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Weight
2 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD