Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 9750 - Spindle extension with DIN
Bill of material
Fig. 9750 191040
ARTNR
Art.-Nr.
191040
LODLEVEL
LOD Level
H
Height
max. 3000 mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Weight
2 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés