Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 9750 - Spindle extension with DIN
Bill of material
Fig. 9750 191040
ARTNR
Art.-Nr.
191040
LODLEVEL
LOD Level
H
Height
max. 3000 mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Weight
2 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD