Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 9750 - Spindle extension with DIN
Bill of material
Fig. 9750 191040
ARTNR
Art.-Nr.
191040
LODLEVEL
LOD Level
H
Height
max. 3000 mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Weight
2 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)