B3119SL-8 to 10 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3119sl_asmtab.prj},{NB=B3119SL_8_to_10_PLN-8},{PN=B3119SL-8 to 10 PLN},{PN1=B3119SL_8_to_10_PLN},{PS=8.0},{RN=C},{FINISH=Plain},{SC=C6 x 8.2},{A=8.00},{D=6.00},{E=3.00},{F=4.000},{G=0.813},{DL=2100},{DLN=9.34},{AWT=950},{AWTKG=430.9},{LOD=},{PPATH=parts/b3119sl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3119SL - Roller with Steel Base Plate - Pipe Rollers & Roller Supports
Bill of material
B3119SL-8 to 10 PLN
PN
Part No.
B3119SL-8 to 10 PLN
B3119SL-8 to 10 PLN
PS
Pipe Size
8.0
10.0
8.0
10.0
인치
PSMM
Pipe Size
200
200
mm
FINISH
Finish
Plain
SC
Structural Channel Size
C6 x 8.2
C6 x 8.2
A
8.00
8.00
인치
AMM
A
203.2
203.2
mm
B
7.188
7.188
인치
BMM
B
182.6
182.6
mm
C
5.375
5.375
인치
CMM
C
136.5
136.5
mm
D
6.00
6.00
인치
DMM
D
152.4
152.4
mm
E
3.00
3.00
인치
EMM
E
76.2
76.2
mm
F
4.000
4.000
인치
FMM
F
101.6
101.6
mm
G
G Dia.
0.813
0.813
인치
GMM
G Dia.
20.7
20.7
mm
DL
Desing Load
2100
2100
Lbs.
DLN
Desing Load
9.34
9.34
kN
AWT
Approx. Wt./100
950
950
Lbs.
AWTKG
Approx. Wt./100
430.9
430.9
kg
LOD
Level of Detail
High Level of Detail
Low Level of Detail
High Level of Detail
Low Level of Detail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청