Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 9750 - Spindelverlängerung mit DIN | Figur 9750 für Bedien- und Rätschenschlüssel | max. 3000 mm | für Schieber
Stückliste
Figur 9750 191040
ARTNR
Artikelnummer
191040
LODLEVEL
LOD Level
H
Höhe
max. 3000 mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Gewicht
2 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen