Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD filters
Stückliste
MD1-F000
SERIE
Serie
MD mm
DDF
flow direction
DINENSIONE
dimension
mm
F
Filter
ELFILTRANTE
Filter element
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Connection type
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
exit port
AC01A
Accessori A
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Weight
0.2 kg
INFO
Information
Infotext