Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtri + Regolatori + Lubrificanti NEW DEAL
Lista materiale
1224029-FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
CODE
Codice
1224029
DC
Descrizione
FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
E
Elemento
FRL
TP
Attacco filettato
DF
Grado di filtrazione
SR
Range di regolazione
CD
Scarico condensa
A
42 mm
B
190 mm
D
126 mm
EE
116 mm
G
20 mm
L
Foro x M4
INFO
Catalogo
Catalogo