Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Filtri Serie MD a coalescenza
Nomenclature
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Filtro a coalescenza (disoleatore)
ELFILTRANTE
Elemento filtrante
mm
SCARCOND
Type de purges
VISORE
visionneuse de colmatage
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Ports
ATTOUT
AC01A
Accessoires A
DDF
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés