Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Filtri Serie MD a coalescenza
Спецификация
MD1-FC000
SERIE
СЕРИЯ
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Filtro a coalescenza (disoleatore)
ELFILTRANTE
Elemento filtrante
mm
SCARCOND
конденсатоотводчиков тип
VISORE
Просмотр
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Порты
ATTOUT
AC01A
Принадлежности для A
DDF
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Информация
infotext