Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro per acqua - F 1/4" 042 80 (per acqua)
Lista materiale
0420200007
CODE
Codice
REF
Referenza
Q
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
18 Nl/min
F
Grado di filtrazione
80 µm
C
Connessione
G1/4" Pollici
PMAX
Pressione max di lavoro
16 bar
CT
Capacità tazza
cc
T
Temperatura di lavoro
50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,095 Kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей