Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 août 2020.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Knocks Fluid-Technik
Description
Finefilter BG5 - Standard series
Bill of material
9.1155.00.952.0
CNSORDERNO
Article-number
9.1155.00.952.0
TYP
Type
DFX.55 M AM10
DESC
Description
Finefilter G1 0,01μm with metal bowl and automatic drain
INFO
Info pdf
Info pdf
CNSMASSEXACT
Weight
2.213 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés