피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
3043 3/8-4D-1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_3043.prj},{NB=3043 3/8-4D-1/4},{MOD=3043 3/8-4D-1/4},{A=G3/8},{USCITE=4},{B=G1/4},{F=5.5},{G=6.0},{H=40},{I=28},{L=116},{M=24},{T=99},{SW=25},{AX=16.662},{BX=13.157},{AX1=14.000},{MOD1=3043_3/8-4D-1/4},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod.3043
Stückliste
3043 3/8-4D-1/4
MOD
3043 3/8-4D-1/4
3043 3/8-4D-1/4
mm
A
G3/8
G3/8
mm
USCITE
DOUBLE
4
4
mm
B
G1/4
G1/4
mm
F
5.5
5.5
mm
G
6.0
6.0
mm
H
40
40
mm
I
28
28
mm
L
116
116
mm
M
24
24
mm
T
99
99
mm
SW
25
25
mm
INFO
Infotext
정보
infotext
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Verschraubungen Mod.3053
Camozzi
16.05.2024
Verschraubungen Mod.3043
Camozzi
16.05.2024
Verschraubungen Mod.3033
Camozzi
16.05.2024
EA_CHEAK_VALVE - EA_CHEAK_VALVE
EMC
24.08.2023
VHK-A1 - Finger Valve Standard Type/1(P)/2(A): One-touch Fitting
SMC
26.09.2023
FR - Verteilerblock
Festo
12.02.2024
Distribution frame with 1/8" - 1/4"
Metalwork
21.07.2022
B226 - Male Hose Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
Verschraubungen Mod. 3053
Camozzi
16.05.2024
AD - Adapter
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청