카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
6501 4-M5
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6501.prj},{NB=6501 4-M5},{MOD=6501 4-M5},{A=4},{D=M5},{C=3.5},{E=6.0},{F=9},{H=4},{M=17.5},{SW=8},{D2=7.5},{L2=6},{L1=12.5},{R1=6.5},{R=0.7},{T1=8},{D3=3},{D1=7.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 6501 4 - M5
Bill of material
6501 4-M5
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4
mm
D
M5
C
3.5
mm
E
6.0
mm
F
9
mm
H
4
mm
M
17.5
mm
SW
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청