Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2032
Bill of material
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
MOD
Mod.
DD
d
M16x1.5 mm
D
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21 mm
G
mm
H
9.0 mm
HH
h
10.5 mm
L
56 mm
L1
mm
M
28.0 mm
SW
16 mm
SW1
mm
INFO
情報
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Camozzi
    Fittings Mod. D2062
    Camozzi
    Fittings Mod. D2072
    Camozzi
    Fittings Mod. D2003
    Camozzi
    5/2-way, 5/3-way valves, ISO 5599/1, bistable
    Camozzi
    Series RPA
    Camozzi
    Fittings Mod. F7550
    Camozzi
    5/2-way solenoid valve, monostable
    Camozzi
    Mod. GA - Piston Rod
    Camozzi
    Mod. GY - Piston Rod Socket Joint
    Camozzi
    Valves series 454-015-194 - plunger sensor, spring return
    Camozzi
    Mod. B - Foot mount
    Camozzi
    Mod. GK - Self aligning rod
    Camozzi
    Fittings Mod.2500
    Camozzi
    Fittings Mod. D2077
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)