You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
Register
Login
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
No Third-party Cookies supported
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD models
Login
Register
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Variable Search
Sertifikalı kataloglar
Kategoriye göre
Ülkeye göre
By Standards
Uygun katalog dilleri:
English
中文
English
LE-TJ-D80*10*100G
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD model selection
{langle/accessories/foot_supports/fixed_nylon_foot.prj},{NB=LE-TJ-D80*10*100G},{ORDERNUMBER=LE-TJ-D80*10*100G},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{B=M10},{BQD=10},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=22},{WEIGHT=0.188}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Fixed Nylon Foot - Foot Supports Series
Bill of material
LE-TJ-D80*10*100G
ORDERNUMBER
Order Number
LE-TJ-D80*10*100G
LE-TJ-D80*10*100G
MATERIAL
Material
Basement-Nylon
A
80
80
mm
B
M10
M10
mm
C
100
100
mm
D
22
22
mm
WEIGHT
Weight
0.188
0.188
kg
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation