카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-ELQ12-(AF)
EMC
cylinder
Guide Cylinder
elq_series
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/guide_cylinder/elq_series/elq_fj_af.prj},{NB=FJ-ELQ12-(AF)},{SERIES=FJ},{TYPE=ELQ},{BORE=12},{ADJUSTER=},{A=31.5},{B=29.0},{C=18.0},{D=15.0},{E=27.5},{F=8.0},{G=11.0},{H=4.0},{J1=4.0},{J2=4.5},{K1=8},{K2=1.0},{R=3},{W1=7.0},{W2=4.5},{H1=4.0},{H2=12.0},{D1=5.5},{R1=3.75},{R2=3.50},{R3=3.00},{A1=2.0},{B1=17.0},{B2=6.3},{B3=6.5},{QB=0.00},{QA=0.00},{QR=0.00},{QF=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
FJ-ELS-AF - ELS-AF附件
Bill of material
FJ-ELQ12-(AF)
SERIES
FJ
mm
TYPE
ELQ
ELQL
ELQ
ELQL
mm
BORE
12
12
mm
ADJUSTER
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
mm
A
31.5
31.5
mm
B
29.0
29.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
15.0
15.0
mm
E
27.5
27.5
mm
F
8.0
8.0
mm
G
11.0
11.0
mm
H
4.0
4.0
mm
J1
4.0
4.0
mm
J2
4.5
4.5
mm
K1
8
8
mm
K2
1.0
1.0
mm
R
3
3
mm
W1
7.0
7.0
mm
W2
4.5
4.5
mm
H1
4.0
4.0
mm
H2
12.0
12.0
mm
D1
5.5
5.5
mm
R1
3.75
3.75
mm
R2
3.50
3.50
mm
R3
3.00
3.00
mm
A1
2.0
2.0
mm
B1
17.0
17.0
mm
B2
6.3
6.3
mm
B3
6.5
6.5
mm
QB
0.00
0.00
mm
QA
0.00
0.00
mm
QR
0.00
0.00
mm
QF
0.00
0.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청