目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
FJ-ELS12-(AS)
EMC
执行元件
导向气缸
ELS系列精密滑台
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/guide_cylinder/els_series/els_fj_as.prj},{NB=FJ-ELS12-(AS)},{SERIES=FJ},{TYPE=ELS},{BORE=12},{ADJUSTER=},{A=9.5},{B=31.0},{C=16.0},{D=27.5},{E=11.0},{F=4.0},{M1=8.0},{P1=4.0},{R=19},{BR=12},{H1=4.50},{H2=14.50},{H3=7.0},{D1=40.6},{E1=6.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
FJ-ELS-AS - ELS-AS附件
明细表
FJ-ELS12-(AS)
SERIES
FJ
mm
TYPE
ELS
ELSL
ELS
ELSL
mm
BORE
12
12
mm
ADJUSTER
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
mm
A
9.5
9.5
mm
B
31.0
31.0
mm
C
16.0
16.0
mm
D
27.5
27.5
mm
E
11.0
11.0
mm
F
4.0
4.0
mm
M1
8.0
8.0
mm
P1
4.0
4.0
mm
R
19
19
mm
BR
12
12
mm
H1
4.50
4.50
mm
H2
14.50
14.50
mm
H3
7.0
7.0
mm
D1
40.6
40.6
mm
E1
6.0
6.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FJ-ELS-AF - ELS-AF附件
EMC
24.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求